STのディスクリート・サージ・サプレッサであるTrisils™(トリシル)は、精密機器を落雷や電源混触から保護します。 この製品は、パワーライン・モデム、イーサネット、POT、CO/CP、セットトップ・ボックス、ゲートウェイ、電気通信回線などのアプリケーションをサポートします。

主な特徴は以下のとおりです。

  • GR-1089 core、ITU-T-K20/K21、VDE0433、VDE0878、IEC 61000-4-5、FCC part 68などの最も厳しい電気通信規格に適合
  • T1/E1およびイーサネット・リンクの低電圧トランスを飽和させずに保護するのに適した最小8Vの超低消費電力シリーズ製品
  • 電源の混触による発火を防ぎ、PTCコストとヒューズ交換コストを節減して、リモート局の保守コストを引き下げる最大400Vに対応する高電圧シリーズ製品
  • ADSL2、ADSL2+などのデジタル伝送に適合する低容量(LC)および微少容量(MC)レベルの可用性

さらなるコスト削減を実現する新世代のディスクリート・サプレッサ製品が間もなく発売されます。
 

×

×