Partners
コミュニティ
メディアセンター
投資家情報(IR)
イベント
イノベーション & テクノロジー
持続可能性
顧客満足度
採用情報
防湿型50 V RF DMOSトランジスタ
ゲル充填パッケージによる堅牢性向上
STAC®エアキャビティ・パッケージに収容された50 V DMOS RF MOSFET
業界最小の熱抵抗
LETシリーズ
1MHz~2GHzのアプリケーション向け最新LDMOSシリーズ
All rights reserved © 2018 STMicroelectronics
サイトのご利用条件 |
Sales Terms & Conditions |
個人情報保護方針 |
お問合せ