STの36V LDMOSトランジスタは、最適化されたプロセス・レイアウトに基づいて、航空電子機器およびレーダ・アプリケーションの厳しいピーク・パワー要件(350 W超)および耐久性要件(VSWR:10:1超)を満たしています。
STのエアキャビティ(STAC®)パッケージ・オプションは、セラミック・デバイスに比べて向上したRF性能(ゲインとPSATを強化)と組み合わされた優れた熱挙動と長いMTTFが特徴です。

主な特徴:

  • アプリケーション:IFFモードS、TCAS、DME/TACAN、JTIDS/MIDS、Lバンド・レーダ
  • 周波数:1030~1090 MHz、960~1215 MHz、1200~1400 MHz
  • 電源電圧:36 V
  • 最大出力:350 W超
  • ゲイン:15 dB超
  • 効率性:50%超

×
ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ

×