STのセキュア・マイクロコントローラおよびセキュリティに関したターンキー・ソリューションにより、急速に拡大するコネクテッドなデジタル世界におけるお客様のプライバシを保護することで、安心を届けます。

SIM、銀行業務、IDのような従来のスマートカード・アプリケーションから、セキュア・モバイル商取引やIoTのような最新のアプリケーションまで、STは、ハードウェア・セキュア・マイクロコントローラや完全ターンキー・ソリューションを含めた適切なソリューションを提供します。

STのセキュア・マイクロコントローラは、最新のセキュリティ規格(Common Criteria EAL6+、EMVCo、CuP)によって認証され、ISO/IEC 7816、ISO/IEC 14443 Type A & B、NFC、USB、SPI、I²Cを含む接触および非接触通信向けのインタフェースを広範囲にカバーします。

STは、セキュア・マイクロコントローラに搭載されたセキュア・オペレーティング・システムから、完全実現化およびパーソナライゼーション・サービスに至るまでの完全なソリューションによって、セキュア・システムの専門ではないユーザにも、セキュリティ機能のシームレスな統合を提供します。

 

×