STは、トランスポート・アプリケーションに適合するように設計された非接触およびデュアル・インタフェースのさまざまなセキュア・マイクロコントローラを提供しています。これらはSTの拡張された8/16bit CPUコアをベースにしており、さまざまなメモリ容量、暗号化アルゴリズム、およびISO 14443タイプA、B、B’プロトコルなどのインタフェースを提供しています。

ST23ファミリには、DESおよびAES暗号コプロセッサに加えて、RSAおよびECCアルゴリズムを含むNescrypt公開鍵コプロセッサ。また、オプションとして認定済みのNeslib暗号ライブラリも提供します。

これらの製品は、EMVCoとCommon Criteria EAL5+/EAL6+レベルの認定を受けています。

さらにSTは、該当するすべての必要な規格(国際規格EMV®およびEAL5+ Common Criteriaセキュリティ保証)に適合することの認証を受けたセキュア・マイクロコントローラICをベースとするCD21-Rev3ソリューションを提案しています。これは、確立されたスマートカード規格である ISO/IEC 14443 / ISO/IEC 7816と非接触通信インタフェース仕様である EMVCo Level 1にも準拠しています。

×
サポート & コミュニティ

×