STの組込みMPUであるSPEAr ファミリは、最先端のアーキテクチャやシリコン技術およびIPを使用して、複雑かつネットワーク化 された通信、ディスプレイおよび制御アプリケーション向けに高レベルの演算能力を提供します。

SPEAr eMPUは、32bit ARM® ARM926EJ-Sまたは Cortex™-A9コアをベースにして高度に集積化されたソリューションであり、LinuxやAndroid OSを実行できます。

カスタマイズ可能なプロセッサとしてのSPEAr

SPEArは、一部のアプリケーション向けにSPEArマイクロプロセッサのカスタマイズ・バージョンを作成しますが、これはまさにビジネス上の理にかなっています。

×