STのデータ / シグナル・スイッチのポートフォリオは、GLAN、VGA、PCIe、LVDS、およびHDMIアプリケーションに対応します。

LANスイッチはオン抵抗が低い双方向マルチプレクサ / デマルチプレクサ機器であり、10/100/1000 base-T Ethernet LAN規格をサポートします。最大帯域幅は450MHzで、150µAの消費電力で動作します。

PCI Expressスイッチは、オン抵抗、クロストーク、bit-to-bitスキュー、およびI/Oキャパシタンスが低くノイズ遮断性が高い双方向オクタルSPDTスイッチです。

×
リソース サポート & コミュニティ

×