STの低抵抗パワー・スイッチは信頼性の高い過電流保護と熱保護を提供します。これらの製品は、汎用パワー保護やUSB、ホットスワップ、配電などのアプリケーション向けに設計されています。

パワー・スイッチには、固定および可変過電流リミットを備えた1または2チャネル・バージョンがあります。また、USBホスト・アプリケーションに特に最適化して設計されたUSB充電コントローラ内蔵スイッチもあります。

×
リソース サポート & コミュニティ

×