STCC05-Bは、コンプレッサ、ファン、ヒータ、バルブ駆動回路などの家庭用電気製品向けに設計されたAC電源駆動用制御ユニットです。 IEC 61000-4規格に適合した高い過渡バースト耐性とESD耐性を保証しています。

STCC08はACスイッチを駆動し、スイッチに障害が発生した場合はマイクロコントローラに診断ビットを送信します。 これは、家庭用電気製品がIEC 60335-1安全規格を満たすのに役立ちます。

×