SCRは、パルス・モードまたは半波ブリッジ回路に使用されるスイッチング・デバイスです。最大定格電流および電圧(いずれもRMS)がそれぞれ50A、1200VであるSTのSCRは、様々なスルーホールおよび表面実装パッケージで供給されます。ゲート電流トリガが極めて低いため、高感度SCRを容易に駆動できます。高感度SCRは、低消費電力が必須である低出力アプリケーションに適しています。

標準SCRは、バッテリ電圧制御、電源のクローバ保護、モータ制御などの汎用スイッチング・アプリケーションに最適です。

×