標準および高感度ゲートSCRは、シンプルなゲート・ドライブやAC電圧がシステムの所与の環境であるときに大きな効果を発揮します。 これは、クローバ保護、モータ制御、ACネットワーク・スイッチング、および様々なエネルギー・パルス供給システムを対象とします。


STのSCRデバイスは、最大1200Vのピーク電圧、最大50Aの電流に対応し、ゲート・トリガ電流は高感度タイプで1mAよりはるかに低く、標準ゲート版でもx10mAです。
SOT-23、SOT-223、TO-92、DPAK、IPAK、TO-202-3、TO-220、RD-91およびTO-P3パッケージで供給されます。

×

×