STのダイアックはコンスーマ・アプリケーションに広く使われ、電動工具、照明(特にCFL)、電灯バラスト、ハロゲン・ランプ用変圧器、調光機などの用途に利用されています。

電圧基準が固定したトリガ・ダイオードとして機能するダイアックは、トライアックと組合わせて使用することにより、ゲート制御回路を簡素化し、また、蛍光灯バラストの電源発振の起動部品として使用できます。この製品は、表面実装およびアキシャルリードのパッケージに完全対応しています。

Diacs

×

×