意法半导体(ST)完整全桥系统封装内置MOSFET、栅驱动器和保护技术以节省空间,简化设计,精简组装


中国 / 04 Dec 2017

意法半导体的 PWD13F60 系统封装(SiP)产品在一个13mm x 11mm的封装内集成一个完整的600V/8A单相MOSFET全桥电路,能够为工业电机驱控制器、灯具镇流器、电源、功率转换器和逆变器厂家节省物料成本和电路板空间。 意法半导体(ST)完整全桥系统封装内置MOSFET、栅驱动器和保护技术以节省空间,简化设计,精简组装<b></b>

不仅比采用分立器件设计的类似全桥电路节省电路板空间60%,PWD13F60还能提升最终应用的功率密度。市场上在售的全桥模块通常是双FET半桥或六颗FET三相产品,而PWD13F60则集成四颗功率MOSFET,是一个能效特别高的替代方案。与这些产品不同,只用一个PWD13F60即可完成一个单相全桥设计,这让内部MOSFET管没有一个被闲置。新全桥模块可灵活地配置成一个全桥或两个半桥。

利用意法半导体的高压 BCD6s-Offline制造工艺,PWD13F60集成了功率 MOSFET栅驱动器和上桥臂驱动自举二极管,这样设计的好处是简化电路板设计,精简组装过程,节省外部元器件。栅驱动器经过优化改进,取得了高开关可靠性和低EMI(电磁干扰)。该系统封装还有交叉导通防护和欠压锁保护功能,有助于进一步降低占位面积,同时确保系统安全。

PWD13F60的其它特性包括低至6.5V的宽工作电压,配置灵活性和设计简易性得到最大限度提升。此外,新系统封装输入引脚还接受 3.3V-15V逻辑信号,连接微控制器(MCU)、数字处理器(DSP)或霍尔传感器十分容易。

PWD13F60即日上市,采用高散热效率的多基岛VFQFPN封装。

产品详情访问www.st.com/pwd13f60-pr

编者注:
按照新摩尔定律(MtM)多元化设想,意法半导体正在推动其BCD (集成双极-CMOS-DMOS)工艺向高电压、高功率和高密度三个方向发展。BCD6s-Offline是一项0.32µm高压制造工艺,另外两个高压技术 是 BCD6s-SOI 和 0.16µm BCD8s-SOI,而BCD8sP和 0.11µm BCD9s是高密度制造工艺。凭借其BCD制造技术组合以及系统封装(SiP)技术专长(另一项MtM技术,在同一个封装内叠放或平铺多颗裸片),意法半导体有能力提升产品性能,缩短新产品研发周期,按照智能功率应用的需求提供特定的功能。高度优化、尺寸紧凑的PWD13F60是意法半导体利用其在 MtM技术上的领先优势开发出来的最新产品。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体

刘梦娜 (Betty Liu)

电话:10 57979010

Email:betty.liu@st.com

Newsroom Search

相关文件



京ICP备14016349号-2

×