意法半导体(ST)全新多合一软件工具让STM32用户烧写代码更方便


中国 / 21 Dec 2017

意法半导体STM32CubeProgrammer (STM32CUBEPROG) 软件工具,在一个统一的多平台的用户可配置的环境内,为用户提供STM32 微控制器代码烧写和固件升级功能。 意法半导体(ST)全新多合一软件工具让STM32用户烧写代码更方便<b> </b>

STM32CubeProgrammer支持Windows®、Linux、MacOS® 三大操作系统,可以使用各种文件格式向STM32微控制器内部闪存/RAM或外部存储器烧写代码。具体功能包括存储器整体或扇区擦写选项字节。用户还可以生成程序安全烧写(固件安全安装更新)功能所需的加密文件,验证生产线上安装的软件的真伪,保护知识产权。

有了这个通用工具后,用户烧写STM32微控制器既可使用片上SWD (单线调试)或JTAG调试端口,也可以用程序引导装入端口(例如 UART和USB)。因此,STM32CubeProgrammer是将ST Visual Programmer、DFUse Device Firmware Update、Flash Loader和 ST-Link等软件工具的各自功能全部整合到了STM32Cube生态系统。意法半导体还将要把STM32CubeProgrammer的烧写通道扩展到微控制器的 I2C和 CAN端口。

此外,STM32CubeProgrammer还让开发人员能够使用图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)自定义和配置微控制器功能。该多合一工具可单独使用,也可集成在其它应用软件中使用。程序烧写操作可以人工进行也可以使用脚本自动完成。

了解工具详情或免费下载STM32CubeProgrammer,请访问www.st.com/stm32cubeprog.

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
刘梦娜 (Betty Liu)
电话:10 57979010
Email:betty.liu@st.com

Newsroom Search

相关文件

京ICP备14016349号-2

×