意法半导体Bluetooth® Mesh网状网软件开发工具套件加快智能互联照明及自动化产品的问世

  • 全合一软件包让开发者能够研发智能互联产品及配套手机应用软件
  • 支持Bluetooth SIG Mesh网状网标准,确保终端产品协同工作,提高易用性和市场吸引力

中国 / 27 Sep 2017

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布新款蓝牙软件开发工具,让开发人员能够使用最新的 Bluetooth® 无线联网技术开发智能互联产品,推动下一代手机控制式产品的创新。 意法半导体Bluetooth<sup>®</sup> Mesh网状网软件开发工具套件加快智能互联照明及自动化产品的问世<b></b>

Bluetooth 5的网状网是一个让OEM厂商能够研制协同工作的产品设备并让用户能够灵活、自由地选用设备的工业联网标准。

意法半导体的BlueNRG-MESH软件开发工具套件(SDK)可以研发联网设备以及控制这些设备所需的手机应用软件,是目前市场上唯一的三件套SDK开发工具,包括两个安卓和iOS手机应用开发包,以及灯具、传感器等智能设备应用开发所需的嵌入式开发软件包。这三个软件包为工程师提供了使用意法半导体的支持BlueNRG网状网的低能耗蓝牙芯片开发应用所需的全部软件。

意法半导体模拟器件、MEMS和传感器产品部总裁 Benedetto Vigna表示:“Bluetooth 5将会成为物联网市场上的一个强大力量,我们投巨资研发支持网状网等重要新功能的解决方案,在ST BlueNRG产品组合中引入BlueNRG-MESH技术,标志着智能家电、照明开关等互联智能产品时代的到来,让用户能够通过功能丰富、设计时尚的智能手机应用软件用户界面对物联网设备进行安全便捷的控制。

意法半导体已在深圳召开的Bluetooth Asia 2017亚洲蓝牙大会(9月26-27日)上展示了BlueNRG-MESH软件工具套件,并向部分客户提供这套软件。BlueNRG-MESH 软件工具套件预计2017年第四季度批量上市。

编者注:
蓝牙网状网(Bluetooth Mesh)和低能耗蓝牙(BLE)是蓝牙技术联盟SIG的最新技术规范中的重要功能,可将蓝牙变成一个强大的物联网组网技术,技术优势包括先进的128位AES无线安全技术和易用的智能手机网络接入功能。Bluetooth Mesh是功能全面的Bluetooth 5规范的一部分,专门为传输灯具调光或开关指令、传感器信息或设备ID等小数据包优化。网络最大容量超过32,000个节点,宽度高达126跳,从而可以全网传输信息。按照这种方式,一台智能手机可以连接网内所有设备,即便这些设备分布在一个广阔区域内,例如,写字楼或工厂,仍然可以正常连接通信。中控触屏等嵌入式控制器也可以接入网络。

意法半导体的BlueNRG-MESH软件开发工具套件支持开发者使用BlueNRG-1或BlueNRG-2 BLE系统芯片(SoC)或BlueNRG-MS BLE射频芯片创建Bluetooth Mesh网状网络节点。嵌入式软件工具套件包含驱动级软件、中间件和传感器及LED照明应用代码示例,驱动软件包括硬件抽象层和板级支持包;中间件包括BlueNRG-Mesh l固件库和BlueNRG核心协议栈。

BlueNRG-1和BlueNRG-2集成蓝牙射频芯片和ARM® Cortex®-M0微控制器,为开发人员提供一个智能硬件单片解决方案。BlueNRG-2工作温度高达105°C,是照明产品的理想选择。BlueNRG-MS射频芯片有一个独立的主控制器,让开发人员能够灵活地给现有产品增加意法半导体的BLE射频解决方案,利用SDK实现蓝牙网状网络。

安卓和iOS软件包提供核心协议栈和应用例程,帮助开发人员开发智能手机应用软件,让终端用户能够配置和控制网内设备。在智能照明应用中,这些功能包括装灯或卸灯、网内增加新灯、灯具分组、预设场景,以及灯具手势控制,包括触摸或摇动等。

意法半导体提供各种开发硬件,包括BlueNRG-1/-2评估板和STM32 Nucleo开发板的Blue-NRG-MS扩展板,帮助开发者简化产品开发工作。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
刘梦娜 (Betty Liu)
电话:10 57979010
Email:betty.liu@st.com

Newsroom Search

相关文件



京ICP备14016349号-2

×