意法半导体(ST)在2017年世界移动大会 ∙上海上展出物联网和智能驾驶创新方案

欢迎光临2017年世界移动大会 ∙上海W5厅G90号意法半导体展台
中国 / 28 Jun 2017

世界移动大会∙上海(Mobile World Congress Shanghai)将于2017年6月28至7月1日在上海新国际博览中心召开,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将在大会上展出业界领先的物联网和智能驾驶解决方案。

中国目前处于全球物联网推广应用的最前沿,正在稳步确立其全球智能技术制造中心的地位。据市调机构TechNavio的报告,2016至2020年间中国物联网市场的复合年均增长率预计达到19%[1]。为顺应这一发展趋势,意法半导体提供丰富的让万物更智能的产品和解决方案,目标应用范围从智能手机到应用到智能家庭、智慧城市和智能工厂的物联网相关设备,再到让驾驶变得更安全、环保、智联的智能驾驶技术。

在世界移动大会∙上海,物联网体验区将是意法半导体展台的一大亮点。意法半导体将展出应用于智慧城市、智能家居、智能硬件和智慧工业的宽泛的传感器、微控制器和电源管理等整体解决方案。例如,一个由台湾厂商开发机器人,其避障系统采用了意法半导体VL53L0飞行时间(ToF)测距传感器;一个玩具机器人,其自平衡系统采用意法半导体LSM6DS3运动传感器;基于意法半导体SensorTile IoT开发套件的语音识别、声控解决方案和其它有趣好玩的应用;内置M24SR02动态NFC标签的智能家居网关;基于VL53L0飞行时间(ToF)测距传感器的水龙头;基于意法半导体低功耗蓝牙(BLE)网络处理器(BlueNRG-MS)的智能开关。

意法半导体展出了其广泛的产品:

 

  • 内置助听、ToF测距和运动感测功能的Bluecoin开发板;集成多种传感器和BLE模块的STEVAL_WESU1穿戴产品开发平台;集成运动传感器、压力传感器和温度传感器的X-Nucleo-IKS01A2扩展板。
  • 集成Bluetooth 4.1 BLE网络处理器(BlueNRG-MS)的Nucleo扩展板;基于BlueNRG-1系统芯片的具有语音识别功能的电视控制器;集成运传感器和压力传感器的基于BlueNRG-1的评估板。
  • 内置意法半导体的低功耗STM32L4微控制器(MCU)的智能手表展示; 基于STM32F413微控制器探索套件的语音识别解决方案;意法半导体最新的性能最高的STM32 H7 微控制器。
  • 意法半导体的NFC产品组合,包括ST25 NFC标签、动态标签、NFC和UHF阅读器;用于手机、平板和穿戴产品的ST21 NFC和ST33 eSE/eSIM芯片;取得预认证的ST54穿戴设备NFC移动支付解决方案,准许与集成Mastercard或Visa支付标记化技术的设备配套使用。
  • 基于意法半导体的FlightSense™ 激光测距技术的接近接检测、测距、用户识别、避障和自动对焦辅助系统。
  • 意法半导体新推出的数字式TX无线充电控制器(STWBC-EP),完全符合Qi® 1.2.3无线充电标准,将可发送功率提高到15W,提供Qi Extended Power Profile送电技术的全部核心功能,不仅有接收器有效性检测和功率控制功能,还能通过送电端与受电端的双向通信检测是否存在异物(FOD)。
  • 1W即插即用无线充电器展示,为穿戴设备、智能手表、物联网传感器和健身设备等超级尺寸紧凑产品优化设计,无线输电功率1W,送电端采用半桥拓扑,受电端和送电端分别采用11 mm和20 mm的微型线图。
  • 让汽车驾驶变得更安全、更环保、更智联的ADAS(先进驾驶辅助系统)、雷达、V2X (车物互联)、信息娱乐系统和车载信息服务解决方案。例如:基于Telemaco评估板的安全FOTA (Firmware Over-the-Air);24GHz和77GHz雷达模块,用于ACC (Adaptive Cruise Control,自适应巡航控制)、FCW (Forward Collision Warning碰撞预警)、AEB (Automatic Emergency Braking,自动紧急制动)、停车辅助以及BSD (Blind Spot Detection,盲点探测);基于VG6640高动态范围图像传感器以及STV0991图像系统芯片而实现运动目标检测(MoD,Motion object Detection)和车道偏离预警(LDW ,Line departure warning)的智能摄像机。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

[1] 参考来源: http://www.openpr.com/news/522742/Significant-Growth-Of-IoT-Market-In-China-Will-Reach-At-A-CAGR-Of-18-99-From-2016-2020.html

媒体联系人

意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com

Newsroom Search

相关文件



京ICP备14016349号-2

×