达到降低机动车尾气排放和提高能效要求的最有效方法之一就是采用油电混合动力车。
在串联和并联式HEV应用以及全插电式电动车内,除了车内的其它电气系统,高压电池组提供的能量主要供给牵引系统。

运动和驱动:车辆系统的推进和驱动均由电机实现。 意法半导体能够提供面向下列应用的完整解决方案:-

  • 电力牵引和能量恢复
  • 动力转向
  • 自动/手动变速
  • 冷却系统和其它泵

电源管理:功率转换器级被用于连接电池和所有电气系统,需要通信能力和高效能量管理功能。
凭借其在工业系统和汽车产品的电源管理方面的丰富经验,意法半导体 能够推出符合HEV系统的电源管理要求的完整解决方案。
意法半导体’面向HEV应用的产品主要有:

  • 基于Power内核的8和32位汽车级微控制器
  • 业内’最广泛的功率MOSFET和IGBT之一
  • 汽车级超高速和肖特基整流器
  • 汽车级EEPROM存储器
  • 汽车保护器件
  • 汽车级稳压器和电源管理系统IC

京ICP备14016349号-2

×