组串型和集中型逆变器架构代表着传统并网光伏系统。 它由三大功能模块组成,如图所示。

  • 接线箱,每块太阳能电池板里都有,可以实现重要的旁路功能。
  • 汇流箱可以保护和监控组串。
  • 逆变器能够实现功率转换级(具有MPPT的DC-DC和DC-AC)、通信功能和交流电网连接。

以下电路图能够帮助您从大量推荐产品中选出最符合您的功能模块要求的产品。

设计

技术文档

应用手册
Description Version Size
AN4242 AN4242: New generation of 650 V SiC diodes 1.2 2 MB
AN3095 AN3095: STEVAL-ISV002V1, STEVAL-ISV002V2 3 kW grid-connected PV system, based on the STM32F103xx 3.0 3 MB

演示和培训资料

简报
Description Version Size
ST products and solutions for solar energy 5.1 2 MB

出版刊物和宣传资料

手册
Description Version Size
Brochure Power management guide 05.2016 7 MB
Products and solutions for solar energy 1.0 1 MB
Magazine Articles
Description Version Size
Innovative architectures for solar energy applications: st microinverter system solution 1.0 614 KB



京ICP备14016349号-2

×