在注重能耗优化和计量的时代,人们需要对自己家中的能耗计量与能耗管理有一个更清晰的认识。 为此,意法半导体推出了一种能够让他们检测和管理家庭能耗,并且能够通过家庭自动化器件(例如智能插座)将能耗数据发布到远程网络服务器上的系统。 无论身处何处,用户都能够查询网络服务器上的能耗数据,并且还能够通过触摸面板管理整个系统。

设计

技术文档

应用手册
Description Version Size
AN3311 AN3311: In-home display for ZigBee® smartplug 1.4 2 MB
AN3972 AN3972: Home web console for ZigBee® smartplugs 1.1 1 MB
AN4108 AN4108: How to set up a HTTPS server for In-Home display with HTTPS 1.0 4 MB
AN4875 AN4875: STCOMET smart meter and power line communication system-on-chip G3-PLC characterization 1.0 2 MB
AN4732 AN4732: STCOMET smart meter and power line communication system-on-chip development kit 2.0 2 MB
AN3128 AN3128: STM32 embedded graphic objects/touchscreen library 5.1 4 MB
AN3365 AN3365: Secure socket layer (SSL) for STM32F217xx microcontroller 2.3 1 MB

出版刊物和宣传资料

Magazine Articles
Description Version Size
Power-line modems, power supplies and cleaning up the neighborhood 1.0 237 bytes

京ICP备14016349号-2

×