由于简单、成本低,小型荧光灯电子驱动电路普遍采用自振荡电压反馈拓扑结构。 启动后,DC-AC 转换器通过双极型晶体管基极经变压器构成的反馈回路保持振荡。 新型互补对解决方案基于较高增益双极型功率管,荧光灯镇流器设计人员采用这种解决方案,可以消除饱和铁芯辅助变压器以及启动网络。 这一解决方案基于半桥电压反馈拓扑结构,采用荧光灯串联电感上的辅助绕组工作,生成共振驱动电路波形。 标准自振荡和互补对解决方案对开关频率具有很高的耐受性,不必控制荧光灯功率。 设计小型智能驱动电路唯一的办法,是采用带有高压功能和内置振荡器的专用 IC。 根据应用要求,还可以配置预热和调光功能。

设计

技术文档

应用手册
Description Version Size
AN2459 AN2459: Digital power factor correction for tube lamp ballasts and other digital power supplies controlled by an 8-bit microcontroller 1.6 452 KB
AN993 AN993: Electronic ballast with PFC using L6574 and L6561 10.3 1 MB
AN880 AN880: THE L6569: A NEW HIGH VOLTAGE IC DRIVER FOR ELECTRONIC LAMP BALLAST 6.2 186 KB



京ICP备14016349号-2

×