全模拟控制解决方案由 PFC 控制器和镇流控制器组成,包括内置振荡器的高压半桥驱动器,带有预热和调光功能的 IC,以及集成 PFC 和半桥控制电路的单片解决方案,可显著减少设计时间和复杂性,降低成本并提供灵活的解决方案。 高度集成能力和各种保护功能有助于客户设计经济高效、可靠的解决方案。

设计

技术文档

应用手册
Description Version Size
AN4363 AN4363: How to select the Triac, ACS, or ACST that fits your application 2.0 362 KB
AN4606 AN4606: Inrush-current limiter circuits (ICL) with Triacs and Thyristors (SCR) and controlled bridge design tips 2.0 1009 KB



京ICP备14016349号-2

×