功率电平低于 100-150 W 的应用环境下,最常见的电子镇流器拓扑结构主要包括三个功能块:

PFC 升压级将正弦波输入电流转换成稳定的 DC 总线电压
降压转换器控制电灯电流和功率
半桥输出级利用低频方波驱动照明灯


先进的解决方案基于两级架构,其中控制单元管理电灯电流和功率以及驱动级。 这样可以消除降压转换器电路,使解决方案更加经济高效,且不影响系统整体性能。 ST 为每一级电路提供丰富的 IC、分立功率器件,以及加快设计速度的参考板。




京ICP备14016349号-2

×