显示屏、信息板、标志牌、交通信号和汽车照明等新型高亮度 LED (HB LED) 应用日益广泛普及。 这些应用采用专门设计的带有恒流输出的新型 HB LED 驱动器。 LED 恒定电流可保证所有 LED 相同的亮度,照明系统解决方案具有成本优势,因为每个 LED 不需要外部电阻。除提高电流精度外,ST 的 HB LED 驱动器还提供各种选装功能,如嵌入节能电路 (ST 专利技术),以及内置 LED 误差检测。 各种规格便于设计人员单独或同时配置这些增值功能,并提供四种工业标准封装供选择。

设计

技术文档

应用手册
Description Version Size
AN2531 AN2531: Generating multicolor light using RGB LEDs 2.2 865 KB
AN3981 AN3981: LED array drivers 1.1 3 MB
AN2141 AN2141: LED array reference design board 3.2 305 KB
AN2841 AN2841: LED dimming implemented on STM32™ microcontroller 1.5 782 KB
AN3090 AN3090: Power saving and LED status detection using the STP16DPPS05 device 1.2 1 MB
AN2478 AN2478: STP08DP05, STP16DP05 Normal mode and error detection features 3.2 1 MB
AN4374 AN4374: The LED1642GW and ALED1642GW start-up guide 2.0 1 MB
AN2415 AN2415: Using the output detection feature of the high-brightness LED driver STP08CDC596 evaluation board 4.4 301 KB

出版刊物和宣传资料

手册
Description Version Size
Brochure Power management guide 05.2016 7 MB
精选 产品



京ICP备14016349号-2

×