降压-升压转换器主要用于稳压直流 (DC) 电源,电源的输入电压公共端需要负极输出,输出电压可高于,也可低于输入电压。 以下电路图有助于正确选择各种荐用产品。

设计

技术文档

应用手册
Description Version Size
AN4209 AN4209: Design methodology for repetitive voltage suppressors (RVS) in repetitive mode: STRVS 2.1 647 KB
AN4564 AN4564: Is a positive power supply mandatory for my application, or could a negative output work also? 1.0 384 KB

出版刊物和宣传资料

手册
Description Version Size
Brochure Power management guide 05.2016 7 MB
精选 产品



京ICP备14016349号-2

×