在普通的离线不间断电源中,电能直接从电线获得,在电线不通电时从电池获得。 那时,电池驱动的逆变器将会启动,以提供交流输出。 另外,在前端水平上需要一个电池充电器。 框图展示了推荐产品。

设计

技术文档

应用手册
Description Version Size
AN2794 AN2794: 1 kW dual stage DC-AC converter based on the STP160N75F3 2.1 3 MB
AN4007 AN4007: EVLVIP37LE5V3A: 15 W (5 V - 3 A) wide range single-output demonstration board 2.0 1 MB
AN4242 AN4242: New generation of 650 V SiC diodes 1.2 2 MB
AN2842 AN2842: Paralleling of power MOSFETs in PFC topology 1.4 896 KB
AN4390 AN4390: ST’s MOSFET technologies for uninterruptible power supplies 1.1 1 MB
AN4337 AN4337: The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters 1.1 346 KB

出版刊物和宣传资料

宣传册
Description Version Size
Ultra-fast (W series) HF - IGBTS 1.1 254 KB
手册
Description Version Size
Brochure Power management guide 05.2016 7 MB



京ICP备14016349号-2

×