ST 高可靠性、抗辐射双极型晶体管专门满足高可靠性要求和空间应用。 这些器件采用密封封装,如表面贴装 LCC-3、LCC-6 和 SMD.5,以及 TO-254、TO-257、TO-39 和TO-18 透孔封装。 
它们符合 ESCC 空间规格认证,满足 100 krad TID 辐射性能要求。 
这些器件最大集电极-发射极电压达 160 V,最大集电极电流 5 A, hFE 达 450。

Space-grade complementary power bipolar transistors

Offered in TO39, SMD.5 and TO-257 hermetic packages and ESCC qualified, the 2N5153HR and 2N5154HR complementary power bipolar transistors feature

Key parameters (NPN / PNP)

·        VCEO: 80 V / –80 V

·        Maximum IC: 5 A /–5 A

·        hFE at –10 V and –150 mA > 70

·        Operating temperature range: –65 to +200 °C

 

×
资源 支持和社区

京ICP备14016349号-2

×