作为领先的比较器供应商,意法半导体提供:

  • 响应时间短至8 ns的高速比较器
  • 工作电流低至210 nA的低功耗比较器
  • 高温(150°C)器件
  • 卓越的稳健性(ESD 容差 4 kV HBM)
  • 节省空间的封装,如CSP、DFN、QFN、SOT-23和SC-70

我们的汽车级产品通过了AEC-Q100高可靠性流程的认证和测试,符合汽车市场的严格要求。

A leading supplier of comparators

×

京ICP备14016349号-2

×