我们的汽车级产品满足了汽车市场对超高可靠性和质量的需求。我们的汽车级比较器 支持高达150°C的温度范围,提供了:

  • 符合AECQ100和Q101的要求
  • 通过了TS-16949认证
  • PPAP可用性
  • 符合AEC Q001和Q002指导原则对EWS统计性良品率分析(SYA)和零件平均测试(PAT)的要求
  • 除了符合AECQ100的要求,还进行了特殊筛选和测试,例如在后期(封装和测试)进行了100%热试(125°C)

×

京ICP备14016349号-2

×