我们的高速比较器提供了纳秒级传播延迟和市面上最低的功耗,采用节省空间的SOT-23和SC-70封装。

高速比较器提供了微功耗的耗电

TS3011 单比较器具有稳定、快速的响应时间,典型值为8 ns。 TS3011 电流消耗小于1 mA。

 

TS3021 TS3022 单双比较器具有高速响应时间和轨到轨输入。

TS3021 /2 比较器提供了微功耗的耗电,低至几十微安。

×

京ICP备14016349号-2

×