意法半导体提供大量运算放大器,包括行业标准和高性能运算放大器: 我们的优势在于:

  • 市面上最广泛的微功率运算放大器,功耗低至2µA
  • 可靠的大批量标准和高性能运算放大器供应商
  • 采用节省空间的封装:DFN、QFN、SOT-23和SC-70

JFET、BiPolar、CMOS和BiCMOS技术让我们的产品支持:

  • 很宽的电源电压范围:1 ~ 36 V
  • 灵活的输入配置
  • 高性能-功耗比

我们的汽车级产品通过了AEC-Q100高可靠性流程的认证和测试,符合汽车市场的严格要求。

Operational Amplifier (op amp)

×
产品列表 工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品



京ICP备14016349号-2

×