意法半导体的模拟开关模式D类功率放大器提高了效率,从而降低了功耗和对大散热器的需要。’

D类功率放大器产品采用单声道和立体声配置,功率介于2 W和2 x 160 W之间,提供了:

  • 过滤和无过滤操作
  • 可外部同步
  • 表面贴装PSO和PSSO36封装实现了空间优化

TDA7491P 10W+10W双BTL D类音频放大器

TDA7491P为双BTL D类音频放大器,具有单电源供电,专为LCD电视和显示器设计。
得益于高效及裸露垫下设计(EPD)的封装,不需要单独的散热器。
此外,无滤波操作使得外部元件数量得以减少。
TDA7491P与TDA7491LP和TDA7491HV引脚兼容。

×
工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品

京ICP备14016349号-2

×