针对输出功率范围更高的应用,意法半导体推出了采用FFX技术的最新一代数字音频功率放大器。 意法半导体的音频功率解决方案融合了全数字和高效且灵活的放大技术,适用于各种消费类音频产品,并且具有以下特性:

  • 二进制和三进制FFX高效工作模式
  • 配置灵活: 1.0、2.0、2.1和4.0通道
  • PSO36和PSS036表面贴装散热型封装实现了最佳散热性能 

STA518四功率半桥数字音频放大器

STA518为使用Multipower BCD技术的单片式四半桥级器件。该器件也可用作双桥或重新配置为具有双电流能力的单桥,配置方法为将CONFIG引脚连接到Vdd引脚。
该器件专为立体声全数字高效(DDX™)放大器的输出级设计,该放大器在THD = 10%、Vcc 30V、单端配置负载4W时的输出功率可达24W x 4通道。它也能在THD = 10%、Vcc 29V、BTL配置中为8W负载时,提供50 + 50W输出功率,在THD = 10%、Vcc 34V、单并行BTL配置中8W负载时,提供70W输出功率。 

×
资源 支持和社区
精选 产品

京ICP备14016349号-2

×