意法半导体’的数字音频处理器/驱动器为多通道应用实现了数字音频处理和控制功能,能够处理数字音频流。 与数字音频放大器结合使用时,它们构成了数字音频系统的输出级。主要特性:

  • 2~8通道、24位处理
  • FFX功能让我们能够驱动意法半导体的高效数字放大器
  • 具有自动模式和动态范围压缩特性

STA309A多通道数字音频处理器

STA309A为单片解决方案,用于多通道应用中的数字音频处理和控制。与一个DDX®功率器件相结合,STA309A可提供高质量、高效率、全数字放大性能。该设备用途极其广泛,支持大多数数字输入格式,包括6.1/7.1通道及192 kHz,24位DVD音频,DSD/SACD。在5.1应用中,可使用附加的2通道进行音频线出或耳机驱动。在扬声器模式中,当并行8通道输出时,STA309A可发出高于1 W的功率。

×
工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品

京ICP备14016349号-2

×