意法半导体提供嵌入了GPS功能的Cartesio应用处理器。

Cartesio
Cartesio(STA2062)是一款嵌入了GPS的应用处理器。 这种系统芯片集ARM9主机CPU功能、高性能32通道GPS相关器及大量外设和接口于一身,有助于削减最终应用的成本。 意法半导体的Cartesio是一种面向PND、车载导航、车载智能通信系统、高级音响和连接应用的解决方案。
 
Cartesio+
Cartesio+(STA2065)是Cartesio系列的一款新型应用处理器,嵌入了GPS,支持下一代车载和便携式导航系统。 意法半导体的Cartesio+具有优异的ARM1176处理能力和定位精度,提供了丰富的集成式外设,从而实现了节约成本与空间的导航和信息娱乐应用,并且增强了用户体验。 Cartesio+是一种具有两种不同功能组合的可升级器件。  

 

京ICP备14016349号-2

×