意法半导体推出了全套面向AM/FM接收的高集成度、先进模拟与数字器件。这些器件用于满足当前全球一流质量、高端性能和优化系统成本的车载收音机需求。

该系列模拟调谐器IC包含大量产品,从基础MPX输出器件(具有片上调谐PLL和电补偿功能)到具有全球调谐功能、自动动态IF带宽控制(智能选择系统,ISS)和全能音频处理功能(FAST系列 – 前端、音频处理器、立体声解码器)的高级片上系统。

意法半导体的新型IF采样调谐器芯片集系列采用了各种数字技术、高级信号处理和调节算法,显著提高了关键信号条件(弱场、相邻通道、多路径)下的接收质量。数字技术已进入传统的AM/FM广播领域,只是其标准更新、更好。

资源 支持和社区



京ICP备14016349号-2

×