意法半导体为当今大多数数字广播无线电系统提供了各种高度集成的基带 IC,并准备推出针对未来新兴标准的新解决方案。

主要特性:

  • 单片式和独立式通道与源解码器
  • 支持多种格式,从而实现了中频(IF)或零中频(zero-IF)输入信号
  • 具有模数转换(ADC)功能的数字或模拟输入
  • 通过整合专用硬件与可编程DSP/微处理器内核实现了高性能和高灵活性
  • 采用系统级封装(SiP)技术,从而提供了多种集成度,如基带处理器、存储器和无源元件
资源 支持和社区



京ICP备14016349号-2

×