意法半导体的双通道和四通道单位增益时钟分配电路为每个输出都提供了一个独立的时钟使能引脚。 时钟输出驱动的器件彼此分离,并且相互之间的干扰被降至最低水平。 每个时钟缓冲器都可以被禁用,从而降低了功耗,延长了手持设备的电池使用寿命。

通过将单个主时钟分配给多个时钟域,设计师可以为支持GSM、蓝牙(Bluetooth)、WLAN、WiMAX或其他RF通信的电路以及机顶盒应用消除多个独立时钟源。

×
支持和社区
精选 产品

京ICP备14016349号-2

×