意法半导体’的小信号和功率肖特基产品包括采用具有稳定雪崩特性的技术制造而成的15V~200V(STPS60SM200C)二极管。
在功率转换方面,与上一代二极管相比,新型M系列和低VF系列能够通过将VF降低100 mV来帮助设计者满足环境标准的要求,例如80+和“能源之星(Energy Star)”。

此外,在提高转换效率的同时,还缩小了封装尺寸。 采用新型PowerFLAT™封装的器件提供了更高的功率密度。
其技术稳定性让意法半导体’的二极管特别适于在太阳能电池板接线盒内实现旁路功能,主要是采用D²PAK和新型PowerFLAT™封装的45V器件。

意法半导体最近引进了新型窄引线TO-220AB封装,特别适于半薄型或薄型笔记本电脑适配器。 由于其引线更窄,所以该封装可以完全插入PCB内部。额定电压为60V、80V、100V和120V的功率肖特基整流器已经提供该封装,并且会有更多二极管采用这种封装。

 

Power Schottky diodes portfolio

京ICP备14016349号-2

×