意法半导体超高速串联二极管的发售量超过5000万件,现已进入第二代 - 8A STTH8T06、STTH8ST06和12A STTH12T06。

这些超高速串联二极管是市面上最快速的600 V硅二极管。在高达100 kHz的开关频率和低于100 °C的结温下,这些二极管的性能与碳化硅二极管非常接近。

与市面上的其它解决方案相比,该解决方案的主要优势在于高性价比。

京ICP备14016349号-2

×