意法半导体的IPAD、IPD和智能天线调谐器整合了多种元件和功能,例如ESD保护、EMI和共模滤波、线路终止、大电容、带有耦合器的集成式RF无源器件、高/低通滤波器、平衡-不平衡变换器、双工器、LTE频带调谐和高品质因数RF可调电容器。
这些器件面向移动器件、机顶盒、汽车娱乐、便携式医疗设备和智能电表等应用。

EMI Filtering & Signal Conditioning portfolio

意法半导体在超小型滤波、保护和RF匹配方面居于领导地位

意法半导体先进的半导体技术缩小了芯片所需的PCB空间。 意法半导体在单个封装内整合了通常需要利用分立元件才能实现的匹配、滤波和保护功能,从而能够灵活扩展终端产品的功能数量或缩小器件尺寸。 意法半导体面向RF应用的 集成式无源器件(IPD)、面向高速线路的 ECMF™系列和采用微型封装的 ESD抑制器实现了最高水平的集成度。
意法半导体微型封装系列产品的最新器件之一就是世界上最小的单线式TVS - ESDAVLC6-1BV2,采用01005表面贴装封装,能够保护敏感电路免遭电压浪涌的损害。

产品列表 工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品



京ICP备14016349号-2

×