意法半导体基于MEMS的运动传感器得到了评估套件的支持,让系统设计者能够评估芯片的性能和功能。 该套件让我们能够通过模拟或数字接口采集加速度计、陀螺仪、电子罗盘和压力传感器感应到的加速度数据,并且很多情况下还支持专用软件。 对于带有模拟输出的传感器,感应数据由低噪声电容放大器转换成模拟电压;而对于数字传感器,则通过安装在电路板上的STM32微控制器来读取器件测量的信号,并且通过USB链路发送给PC作进一步处理。

×

京ICP备14016349号-2

×