意法半导体的接口产品包括标准接口(RS-232、RS-422、RS-423、RS-485、LVDS和USB)、I/O扩展器、电平转换器和智能卡与以太网专用接口。

意法半导体的连接功能IC产品范围广泛,从有线到无线解决方案。对于有线通信,意法半导体推出了全套收发器,符合业内使用的不同协议标准(PRIME、Meters and More、IEC 61334-5-1和CAN等)的要求。

无线解决方案包括低功耗RF解决方案(基于sub-1GHz RF、蓝牙和Wi-Fi技术)、RF解决方案(sub-GHz至5 GHz)和红外通信IC。可为蓝牙及Wi-Fi技术提供嵌入式解决方案,令意法半导体的芯片产品范围更为完善。

 

京ICP备14016349号-2

×