串行EEPROM 是一种字节可变、低引脚数非易失性存储器。 ST领先的产品组合不断更新,以适应移动、消费、工业、医疗和汽车应用的要求。

ST25 NFC / RFID标签和 读取器 产品基于13.56 MHz载频,符合ISO/IEC 14443和ISO/IEC 15693标准的要求。
了解ST全新的全面产品组合。

NVRAM 属于电池后备SRAM,其存储容量范围为16Kb ~ 32Mb,采用包含电池的DIP封装或允许使用SNAPHAT可更换电池的表面贴装SOIC封装。 同时还具有计时和时钟功能。

 

京ICP备14016349号-2

×