与标准EEPROM相比,意法半导体的专用EEPROM提供了更多功能:

  • 为了实现符合JEDEC规范要求的高速存储器模块的串行存在检测(SPD)功能,M34E02(2Kb串行EEPROM)可以存储DRAM模块的所有配置参数。设置临时写保护、重置临时写保护和设置永久写保护属于特殊命令,可以保护存储器的前半部分。
  • 对于需要快速写操作的应用,M35B32(32Kb SPI串行EEPROM)可以在不到1ms(标准EEPROM为5ms)的时间内保存和存储高达256字节的数据。更快地完成写操作可以缩短系统挂起的时间。此外,如果发生意外断电,一个小电容就足以让M35B32完成数据存储了。 
  • 所有产品的设计资源中都有IBIS及Verilog模型

资源 支持和社区

×