ST 的汽车串行 EEPROM 是非常稳定、高性能的产品,为高温下的大量使用而设计,适合所有高可靠性的应用。 它们受益于我们全球的零缺陷技术,具有AEC-Q100认证,经由 ST 专门的高可靠性测试流程筛选。 PPAP 等级3文档可按需求提供。 

汽车125°C 产品有SO8N、TSSOP和小型DFN2X3封装。 它们工作电压低至1.7V,满足ADAS应用的新需求。

I²C - M24xxx 1K至2Mbit 1.7V到5.5V 最大1MHz
SPI - M95xxx 1K至2Mbit 1.7V到5.5V 最大20MHz
Microwire -M93xxx 1K至16Kbit 2.5V到5.5V 最大2MHz

汽车145°C 产品为TSSOP8封装,为高要求、严酷环境的应用而设计,例如动力系统和安全应用。

SPI - M95xxx        1K至1Mbit  2.5V至5.5V 最大10MHz

在资源中有 IBIS 和 Verilog 模型,缩短了开发时间。

高级汽车EEPROM具有附加的可锁及识别页面

在SPI和I2C总线上,高级汽车产品都提供了增强的数据保护。 利用专用指令集(读/写/锁定),您可以存储诸如追溯痕迹、序列号、客户识别码等敏感数据。

当您不再需要锁定信息时,您可以将其取消,释放空间以处理更多数据。

点击这里查看具有此特性的EEPROM产品系列

×

京ICP备14016349号-2

×