LR系列具有与符合ISO 15693要求的NFC手机和RFID读卡器兼容的远距NFC/RFID接口。 它适于包括资产跟踪、工业自动化和游戏在内的广泛应用。

  • ISO 15693标签RF接口
  • 64位唯一标识符(UID)
  • 防冲突
  • 数据保存时间长达40年
  • 100万次擦写周期
  • EEPROM存储器密度:2 ~ 64 Kb
  • 可选32位密码保护
eDesignSuite 资源 支持和社区
精选 产品

×