SR系列具有与符合ISO 14443要求的B类RFID读卡器兼容的近距RFID接口。它适于包括公共交通、资产跟踪和工业自动化在内的广泛应用。

  • ISO 14443 B类标签RF接口
  • 64位唯一标识符(UID)
  • 2个递减二进制计数器,具有自动 防篡改保护
  • 数据保存时间长达40年
  • 100万次擦写周期
  • EEPROM存储器容量:512 bit ~ 4 Kb
  • 可选32位密码保护
eDesignSuite 资源 支持和社区
精选 产品

×