意法半导体的动态NFC/RFID标签具有EEPROM存储体,可以通过低功耗I²C接口或工作频率为13.56 MHz的NFC/RFID接口对其进行访问。M24LR、M24SR和SRTAG-D系列为设计者提供了大量特性。

  • NFC论坛4类标签或ISO 15693 RF接口
  • I²C串行接口
  • 几种应用控制选项(RF禁用、能量捕获、密码保护、输出控制)
  • 简单的天线设计,M24LR、M24SR和SRTAG-D系列互相兼容

×