VIPerPlus系列高压转换器配置领先市场的PWM(脉宽调制)控制器的800 V耐雪崩(avalanche-rugged)MOSFET(场效应管),待机功耗极低(230 VAC输入电压下,待机功耗仅为4mW),在宽的负载范围内效率很高。VIPerPlus器件使SMPS(开关电源)的设计达到严格的节能标准,提高了可靠性和可扩展性,并将系统组件数量减少一半。

高压转换器

  • VIPer0P具有独特的零功率模式和宽的输入电压范围(功率可高达7W),是所有开关电源的理想选择。该器件还集成了一个误差放大器和一个逻辑电平MOSFET(场效应管),简化了采用5V输出的超低功耗SMPS(开关电源)(降压或反激)的设计。
  • VIPerPlus series 1系列集成了一个误差放大器和一个逻辑电平MOSFET(场效应管),据此能够建立一个采用5V输出的简单超低功耗SMPS(开关电源)(降压,降压-升压和反激式)。独特的过压保护和18 VDC漏极电压启动功能使它更加稳健可靠。
  • VIPerPlus series 5系列采用准谐振拓扑以提供高效率。
  • VIPerPlus series 6系列集成了一个误差放大器,以满足先进的SMPS(开关电源)要求,从而减少系统元件数量。
  • VIPerPlus series 7系列采用了输入欠压和过压保护,提高了可靠性。
  • VIPerPlus series 8系列具备维持1至2秒过载的峰值功率能力,系统稳定性高。

可靠性增强
800 V耐雪崩MOSFET,具有 热关机、软启动、短路保护和自动重启等功能

效率更高
效率高,负载范围宽,待机功耗低,待机状态佳(在230Vac电 压输入条件下,待机功耗仅为4mW)。

集成度更高
直接反馈,针对低EMC(电磁兼容)的开关频率抖动,嵌入式高压启动,嵌入式SenseFET(场效应晶体管检测)MOSFET,以及无箝位设计。

功能用途广泛
电源可扩展性强,功率范围 从几瓦到15瓦之间,配备可采用的辅助绕组,也适用于插件封装或SMD(表面贴装器件)封装,支持各种开关电源拓扑结构。

High-voltage converters - VIPerPlus series

VIPer01实现5 V输出电压的超低功耗SMPS

VIPer01高压变频器集成800 V耐雪崩逻辑电平MOSFET,具有PWM电流模式控制和多重保护电路,使设计人员能够设计出采用5 V输出、反激式、降压或降压-升压型配置的简单的超低功耗SMPS。 它非常适用于家电、建筑、照明、运动控制等低功率应用,以及小型工业和消费应用。 其集成的高压启动、传感FET、误差放大器和具有抖动的振荡器最大程度地减少了设计一个完整应用所需的外部元件的数量。

0  

eDesignSuite

SMPS

Input
Output

Output Power:

LED

Input
LED custom
LEDs
in the string:
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
number of strings:
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
Output
Voltage:
Current:

Battery Charger

Input
Output

Output Power:

×
工具与软件 资源 支持和社区
精选 产品



京ICP备14016349号-2

×