意法半导体的谐振和准谐振控制器系列包含面向双端(半桥)拓扑的主控制器,能够在任何负载条件下实现高效率,并且具有高抗扰度(零电压开关操作)。

L6598是意法半导体的第一代谐振控制器,实现了HV半桥驱动器,能够直接驱动2个功率MOSFET,并且包含专用定时单元以便设置软启动时间和最低工作频率。

L6599和L6599A是意法半导体的第二代和第三代谐振控制器,提高了工作频率(高达500 kHz),提供了更多功能(例如用于在轻负载操作条件下降低功耗的突发模式操作),包含用于直接连接PFC控制器的专用引脚,改进了保护特性,例如二级OCP(频移和锁存关断)、掉电保护和锁存禁止输入。

这些控制器被广泛用于LCD TV、一体化PC、大功率LED照明和AC-DC适配器(>90 W)。

×

京ICP备14016349号-2

×